??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2216 - 锌制旋转锁销,可锁定
明细表
K2216.18281
BESTKIPP
订货号
MATERIAL
材料
锌制
BET
驱动
相同锁定的钥匙
B
宽度
19 mm
B1
宽度
8.1 mm
D
直径
mm
H
高度
18 mm
H2
高度
6.3 mm
H3
高度
4 mm
SMAX
S max.
8 mm
SW
钳口宽度
27 mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83014090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
標準交貨時間
31.12.2099
STDLZ
標準交貨時間
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。