??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1559 - Quarter-turn clamp locks, stainless steel twist knob plastic or stainless steel
Bill of material
K1559.816
BESTKIPP
Order No.
POS
Position Quarter-turn lock
AUSF
version
D
diameter
8 mm
D1
diameter
18 mm
D2
diameter
34 mm
D3
diameter
40 mm
D4
Teilkreisdurchmesser
28 mm
H
height
31.5 mm
H1
height
16 mm
H2
height
5.5 mm
L
Length
16.3 mm
M
thread
M3x0.5 mm
D5
diameter
18 mm
D6
diameter
35 mm
D7
diameter
6.5 mm
D8
diameter
3.4 mm
T
height
6 mm
T1
height
6-20 mm
T2
distance
2.5 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
400 N
SCHERKRAFT
Shearing force
4.8 kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force
1.6 kN
TEMP
Temperature resistance up to
°
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informazioni
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.