??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0440 - Charnière en thermoplastique avec friction réglable
Nomenclature
K0440.56181808
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Matière
Plastique
W
Angle
°
AUSF
Modèle
A
Distance
mm
A1
Distance
mm
A2
Distance
mm
A3
Largeur
mm
A4
Largeur
mm
B
Largeur
56 mm
NUT
Broche-guides pour rainure
mm
F1
F1 max. kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
TRAG
Charge
1200 Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA