??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0580 - Cerniere in alluminio
Lista materiale
K0580.352020
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Alluminiuo
W
Angolo di rotazione
°
A
Distanza
mm
A1
Distanza
mm
A2
Distanza
mm
A3
Lunghezza
mm
A4
Lunghezza
mm
B
Larghezza
48 mm
F1
f1 max. kN
kN
F2
F7 (foro per il supporto del bullone di fissaggio o della vite di serraggio)
kN
TRAG
Capacità di carico
2500 N
GEW
Peso ca.
kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.