??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1342 - 可挂出式不锈钢铰链
明细表
K1342.06251616
BESTKIPP
订货号
K1342.06251616
MATERIAL
材料
不锈钢
W
回转角度
°
A
宽度
50 mm
A1
间距
16 mm
A2
间距
16 mm
A3
间距
25 mm
A4
间距
25 mm
B
宽度
50 mm
B2
间距
32 mm
B3
间距
9 mm
D1
直径
6.4 mm
D2
直径
6 mm
H
高度
10 mm
TRAG
负载能力
5000 N
GEW
重量约
0.1493 kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328857
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
標準交貨時間
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。