??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1809 - Zawiasy ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
K1809.57300
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
OBFLGK
Powierzchnia
ROT
Pozycja
FORM
Vorm-type
A
A
Szerokość
57 mm
A1
Odstęp
26 mm
A2
Szerokość
29.5 mm
A3
Odstęp
10 mm
A4
Odstęp
12 mm
A5
Odstęp
5 mm
B
Szerokość
30 mm
B1
Odstęp
16 mm
B2
Odstęp
9.5 mm
D
Średnica
M5 mm
D1
Średnica
4 mm
H
Wysokość
10 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardowy czas dostawy
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.