??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1809 - 不锈钢制 铰链
明细表
K1809.57300
BESTKIPP
订货号
MATERIAL
材料
不锈钢
OBFLGK
主体
ROT
序号
FORM
Tipo di stampo
A
A
宽度
57 mm
A1
间距
26 mm
A2
宽度
29.5 mm
A3
间距
10 mm
A4
间距
12 mm
A5
间距
5 mm
B
宽度
30 mm
B1
间距
16 mm
B2
间距
9.5 mm
D
直径
M5 mm
D1
直径
4 mm
H
高度
10 mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
標準交貨時間
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。