??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1178 - Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm
Lista materiałowa
K1178.353011
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
AUSF
Wersja
FARBE
Kolor
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
anodowany
W
Kąt
°
A
Szerokość
35
A1
Odstęp
21
B
Długość
30
B1
Odstęp
15
D
Średnica
3.5
D1
Średnica
10
S
Grubość
3.3
F1
1210 N
F2
1310 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardowy czas dostawy
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.