??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1666 - Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm, modello lungo
Lista materiale
K1666.35900
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Alluminiuo
OBFLGK
Superficie corpo base
anodizzato
AUSF
Versione:
FARBE
Colore
W
Angolare
°
A
Larghezza
35 mm
A1
Distanza
21 mm
B
Lunghezza
90 mm
B1
Distanza
30 mm
D
Diametro
3.5 mm
D1
Diametro
10 mm
S
Spessore
3.3 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.