??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2227 - Kraftspanner kompakt
Bill of material
K2227.1212
BESTKIPP
Bestellnummer
AMIN
Länge
mm
AMAX
Länge
mm
B
Gesamtbreite
47.5 mm
B1
Breite
38.5 mm
B2
Gesamtbreite
28 mm
D
Gewinde
M12 mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
mm
H3
Höhe
92.5 mm
H4
Höhe
81 mm
L
Länge
107 mm
L1
Länge
12 mm
L2
Länge
16 mm
L3
Länge
mm
NUT
Länge
14 mm
SW
Schlüsselweite
10 mm
F
Spannkraft
kN
ANZDM
Anziehdrehmoment
100 Nm
ANZDM1
Anziehdrehmoment
40 Nm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
PPATH
04627_schb.prj