??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0419 - Embase pour pied articulé avec amortisseur de vibrations
Nomenclature
K0419.20801
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Corps de base
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
H
Hauteur
25
H1
Hauteur pour une pression N/mm2
mm
Entrez la valeur pour H1
Hauteur pour une pression N/mm2
mm
cm
inch
ft
BELASTUNG
Carge admissible (pour une pression de 0,4 N/mm²)
kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.