??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 36
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K2032 - Gewindestopfen Kunststoff für Rundrohre
Lista materiale
K2032.0035101520
BESTKIPP
N. d'ordine
D
Diametro
mm
D1
Filettatura
H
Altezza
5 mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
BELASTUNG
Carico ammissibile max.
2 kN
PASS
compatibile con tubi
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39235000
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.