??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1632 - Uchwyt pojemnikowy z tworzywa sztucznego, antystatyczny do profili aluminiowych, zamknięty
Lista materiałowa
K1632.11
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1632.11
TYP
Typ
-
FORM
Forma
geschlossen mm
B
Szerokość
33 mm
B1
Szerokość
17 mm
B2
Szerokość
25.5 mm
B3
Szerokość
23 mm
D
Średnica
100 mm
D1
Średnica
93 mm
D2
Średnica
71 mm
D3
Średnica
5.5 mm
H
Wysokość
118 mm
H1
Wysokość
112 mm
H2
Wysokość
70 mm
L
Długość
106.0 mm
L1
Długość
59 mm
L2
Długość
9.3 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1599 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245507474
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.