??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1632 - 塑料抗静电杯架 适用于闭合式铝制型材
明细表
K1632.11
BESTKIPP
订货号
K1632.11
TYP
类型
-
FORM
样式
geschlossen mm
B
宽度
33 mm
B1
宽度
17 mm
B2
宽度
25.5 mm
B3
宽度
23 mm
D
直径
100 mm
D1
直径
93 mm
D2
直径
71 mm
D3
直径
5.5 mm
H
高度
118 mm
H1
高度
112 mm
H2
高度
70 mm
L
长度
106.0 mm
L1
长度
59 mm
L2
长度
9.3 mm
GEW
重量约
0.1599 kg
BS
描述
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245507474
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。