??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0831 - Imadło, siła dociskowa działająca w dół
Lista materiałowa
K0831.03
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0831.03
FORM
Forma
B
MATERIAL
Korpus
Stal po ulepszeniu cieplnym
F
Siła zacisku poziomego
58000 N
F1
Siła zacisku pionowego
2.4 kN
ANZDM
Moment dokręcania
150 Nm
GEW
Ciężar ok.
2.8490 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245237562
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.