카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0001.10
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/04010.prj},{NB=K0001.10},{BESTKIPPUSA=K0001.10},{A=16},{B=25},{D=11.0},{H=16},{H1=4.5},{L=63},{L1=28},{L2=16},{L3=2.5},{F=13.90},{GEW=0.1466},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245028863},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0001 - Clamp straps slotted heel
Bill of material
K0001.10
BESTKIPPUSA
Order No.
K0001.10
K0001.10
A
borehole distance
16
16
mm
B
total width
25
25
mm
D
slot width
11.0
11.0
mm
H
height
16
16
mm
H1
slot depth
4.5
4.5
mm
L
total length
63
63
mm
L1
Length
28
28
mm
L2
Length
16
16
mm
L3
Length
2.5
2.5
mm
F
clamping force
13.90
13.90
kN
GEW
Approx. weight
0.1466
0.1466
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028863
4059245028863
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.