피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
263-1542
Kolektor Insulation
Wärmeschutz
Versorgungsleitungen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kolektor_insulation/waermeschutz/versorgungsleitung/kdh_fx.prj},{NB=263-1542(400)},{PN=Missel KDH Systembefestigung KDH-FX 15-42},{ARTNR=263-1542},{LODLEVEL=400},{SD=ohne Schiebedeckel},{RM=PE, HT, mineralstoffverstärkt},{L1=66},{DA1=52},{S1=3},{DA2=6},{S2=1},{L2=52},{L3=58},{L5=6},{L6=6},{L7=20},{L8=10},{L9=15},{L10=30},{AG=31},{WS=Ja},{GEG200=Nein},{GEG100=Nein},{GEG50=Nein},{DIN1=Nein},{DIN2=Nein},{DIN3=Nein},{KA=Nein},{TR=Nein},{H=Nein},{TW=Nein},{TK=Nein},{K=Ja},{SW=Ja},{IR=Ja},{GTIN=4016817017304},{VA=https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1},{X=17},{XX=24},{WZ=39259010},{UK=REACH},{WI=https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/263-1542.html},{AUSS=https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Kolektor Insulation
Beschreibung
Missel KDH-FX - Missel KDH
Stückliste
263-1542
PN
Produktnamen
Missel KDH Systembefestigung KDH-FX 15-42
Missel KDH Systembefestigung KDH-FX 15-42
ARTNR
Artikelnummer
263-1542
263-1542
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
L1
Länge
66
66
mm
DA1
Außenmaß Breite
52
52
mm
S1
Dämmdicke
3
mm
DA2
Außenmaß Breite
6
mm
S2
Dämmdicke
1
mm
L2
Länge
52
52
mm
L3
Außenmaß Höhe
58
58
mm
L7
Länge
20
mm
L8
Länge
10
mm
L9
Länge
15
mm
L10
Länge
30
mm
AG
Artikel-Gewicht
31
31
g
WS
Wärmeschutz
Ja
GEG200
GEG 200%
Nein
GEG100
GEG 100%
Nein
GEG50
GEG 50%
Nein
DIN1
1988-200: 13 mm
Nein
DIN2
1988-200: 9 mm
Nein
DIN3
1988-200: 4 mm
Nein
KA
Keine Anforderungen
Nein
TR
Tauwasserreduktion
Nein
H
Heizung
Nein
TW
Trinkwasser warm
Nein
TK
Trinkwasser kalt
Nein
K
Kälte
Ja
SW
Schwitzwasser
Ja
IR
Innenliegende Regenwasser
Ja
GTIN
GTIN/EAN
4016817017304
4016817017304
WZ
Warennr. /Zolltarifnr.
39259010
UK
Umweltklassifizierung
REACH
WI
weitere Informationen
https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/263-1542.html
AUSS
Ausschreibungstexte
https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1