피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
104-0610
Kolektor Insulation
Wärmeschutz
Versorgungsleitungen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kolektor_insulation/waermeschutz/versorgungsleitung/vs.prj},{NB=104-0610(400)},{ARTNR=104-0610},{LODLEVEL=400},{L1=2000},{DA1=23.0},{S1=6},{DI1=11.0},{WK=0.0360},{AG=40},{WS=Ja},{GEG200=Nein},{GEG100=Nein},{GEG50=Nein},{DIN1=Nein},{DIN2=Nein},{DIN3=Nein},{KA=Nein},{TR=Nein},{H=Nein},{VG=Ja},{AW=Nein},{KB=Nein},{RR=Ja},{ME=Nein},{TW=Nein},{TK=Nein},{K=Ja},{SW=Ja},{IR=Nein},{GTIN=4016817033847},{WZ=39173900},{UK=REACH},{WI=https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/104-0610.html},{AUSS=https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1},{PN2=VS 6-10 Schlauch},{PN1=Missel Misselon-Robust 035}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Firma
Kolektor Insulation
Beschreibung
Missel Misselon Robust 035 - Missel Misselon-Robust 035
Stückliste
104-0610
PN
Produktnamen
Missel Misselon-Robust 035 VS 6-10 Schlauch
Missel Misselon-Robust 035 VS 6-10 Schlauch
ARTNR
Artikelnummer
104-0610
104-0610
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
L1
Länge
2000
mm
DA1
Außendurchmesser
23.0
23.0
mm
S1
Dämmdicke
6
6
mm
DI1
Innendurchmesser
11.0
11.0
mm
WK
Wärmeleitfähigkeit
0.0360
W/m K
AG
Artikelgewicht
40
40
g
WS
Wärmeschutz
Ja
GEG200
GEG 200%
Nein
Nein
GEG100
GEG 100%
Nein
Nein
GEG50
GEG 50%
Nein
Nein
DIN1
1988-200: 13 mm
Nein
Nein
DIN2
1988-200: 9 mm
Nein
Nein
DIN3
1988-200: 4 mm
Nein
KA
Keine Anforderungen
Nein
Nein
TR
Tauwasserreduktion
Nein
Nein
H
Heizung
Nein
Nein
TW
Trinkwasser warm
Nein
Nein
TK
Trinkwasser kalt
Nein
Nein
K
Kälte
Ja
SW
Schwitzwasser
Ja
IR
Innenliegende Regenwasser
Nein
Nein
GTIN
GTIN/EAN
4016817033847
4016817033847
WZ
Warennr./Zolltarifnr.
39173900
UK
Umweltklassifizierung
REACH
WI
Weitere Informationen
https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/104-0610.html
AUSS
Ausschreibungstexte
https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1