ZK5504 Konstandin
Konstandin
Rotating Unions
DDF-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{konstandin/drehdurchfuehrung/2fach/ddf-2_asmtab.prj},{NB=ZK5504(0)},{PDF=Datenblatt beachten},{ARTNR=ZK5504},{TYP=DDF-2-1/8},{MAT=},{A=G1/8''},{DZ=300},{KA=2},{DF=600 (x2)},{Q1=0},{DW=},{DM=< 1.5},{DMX=1.5},{NDM=9.728},{B=16},{C=35},{D=49},{E=59},{F=46.0},{G=18},{H=18},{I=72},{K=17},{L=94},{M=42},{N=M5},{NDM2=5.000},{O=16},{NW=6},{P=15.3},{PPATH=ddf-2_asmtpl.prj},{VERS=2},{P1=40},{R1=M6},{U1=10},{P2=54.0},{R2=M6},{U2=10},{W=0.5},{X=1.25},{Y=9.0},{PDFX=http://www.konstandin-gmbh.de/cadenas/DDF-2.pdf},{GEWX=0.80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Konstandin
Description
DDF-2 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und rotierenden Maschinen-Elementen.
Bill of material
ZK5504 Konstandin
PDF
Datenblatt
Datenblatt beachten
ARTNR
Art.-Nr.
ZK5504
ZK5504
TYP
Type
DDF-2-1/8
DDF-2-1/8
MAT
Material Gehäuse
Aluminum (standard)
stainless steel
Aluminum (standard)
stainless steel
A
G1/8''
G1/8''
mm
DZ
Number of rotation
300
U/min
DF
Flow
600 (x2)
600 (x2)
l/min.
Q1
Welle zu Gehäuse
°
DW
Sealing Material
Standard (NBR)
FPM / FKM
Standard (NBR)
FPM / FKM
DM
Torque pressure
< 1.5
< 1.5
Nm
B
16
16
mm
C
35
35
mm
D
49
49
mm
E
59
59
mm
F
46.0
46.0
mm
G
18
18
mm
H
18
18
mm
I
72
72
mm
K
17
17
mm
L
94
94
mm
M
42
42
mm
N
M5
M5
mm
O
16
16
mm
NW
6
6
mm
P1
40
40
mm
R1
Thread
M6
M6
U1
10
10
mm
P2
54.0
54.0
mm
R2
Thread
M6
M6
U2
10
10
mm
W
0.5
mm
X
1.25
1.25
mm
Y
9.0
9.0
mm
GEW
Weight
0.80
0.80
kg