您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
Türkçe
français
4020-SV60x5-B20-SW5x10-100-ZZ
Kraus
Rouleaux
Rouleaux gravitaires
Applications lourdes
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kraus/conveyor_rollers/gravity_rollers/for_heavy_loads/4020_series_asmtab.prj},{NB=4020-SV60x5-B20-SW5x10-100-ZZ0},{SERIES=4020},{TD=60x5},{TM=SV},{PVC=},{PVCL=0},{D=20},{AC=SW},{AC1=SW5x10},{AM=B},{AK=ZZ},{EBL=100},{PPATH=series_4020/parts/4020_series_asmtpl.prj},{KEYWORDS=tragrolle,conveyor roller,förderrolle,Stahlförderrolle,Universalförderrolle,Festantriebsförderrolle, rollenbahn,roller,conveyor,förderbandrolle,schwerkraftrolle,förderbandtragrolle,förderbandförderrolle,schwerlastrolle,förderrolle für innenbereich,stahlrolle,steel roller,bandführungsrolle},{EBLX=0},{EBLMIN=199},{PVCMIN=180}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Serie 4020 rodillo transportador - Rouleau gravitaire pour palettes avec plaques de roulement massives soudées
Nomenclature
4020-SV60x5-B20-SW5x10-100-ZZ
SERIES
Series
4020
TD
Diamètre de tube
Ø60x5
Ø63.5x2.9
Ø80x5
Ø88.9x2.9
Ø88.9x5
Ø108x3.25
Ø60x5
Ø63.5x2.9
Ø80x5
Ø88.9x2.9
Ø88.9x5
Ø108x3.25
mm
TM
Matériau de tube
Acier galvanisé/zingué
Acier brut
Acier galvanisé/zingué
Acier brut
PVC
Manchon en PVC
Sans PVC
Manchon en PVC souple 63° Shore gris argenté, WS=1,5mm
Manchon en PVC souple 63° Shore gris argenté, WS=2.0mm
Manchon en PVC souple 63° Shore gris argenté, WS=3.0mm
Manchon en PVC souple 63° Shore gris argenté, WS=5.0mm
Manchon en PVC souple 85 ° Shore noir, WS = 5mm
Sans PVC
Manchon en PVC souple 63° Shore gris argenté, WS=1,5mm
Manchon en PVC souple 63° Shore gris argenté, WS=2.0mm
Manchon en PVC souple 63° Shore gris argenté, WS=3.0mm
Manchon en PVC souple 63° Shore gris argenté, WS=5.0mm
Manchon en PVC souple 85 ° Shore noir, WS = 5mm
PVCL
Longueur du manchon en PVC
mm
D
Diamètre d’axe
20
25
20
25
mm
AC
Type d’axe
Axe avec ouverture de clé
Filetage intérieur
Filetage extérieur
Axe avec ouverture de clé
Filetage intérieur
Filetage extérieur
AC1
Type d’axe dimensions
SW5x10
SW6x10
SW8x10
SW10x10
SW12x10
SW14x10
SW15x10
SW17x10
SW19x10
SW5x10
SW6x10
SW8x10
SW10x10
SW12x10
SW14x10
SW15x10
SW17x10
SW19x10
AM
Matériau d’axe
Acier brut
Acier galvanisé/zingué
Acier inoxydable
Acier brut
Acier galvanisé/zingué
Acier inoxydable
AK
Roulement à billes
avec joint ZZ
2RS
Acier inoxydable avec joint 2RS
avec joint ZZ
2RS
Acier inoxydable avec joint 2RS
EBL
Longueur d'entre fer
mm
Enter value for EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
確定
RO
Longueur de tube
80.0
mm
RL
Longueur du rouleau
90.0
mm
AL
Longueur d’axe
120
mm