Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
AmaCan D DUS 700-420
ksb
Direct product selection
Pumps and pump systems
AmaCan D
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/1pump/amacan_d/amacan_d_dus_asmtab.prj},{NB=AmaCan_D_DUS_700-420},{IDNR=4},{CMPSIZE=700-420},{CMPSIZEDEF=7042},{INSTCODE=18},{PRDCPT=G1/G2/G3},{MTRVER=U/X},{HDRLCODE=1},{NMBROFVNS=3},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=4},{RTDPWR=90.000},{N=1480},{EFFCLS=1.300},{MTRSIZE=1284},{DN2=400},{DN2MIN=400},{DN2MAX=700},{SUCUMBRL=1},{RIBTYPE=1},{Q=1969},{T1=1290},{T1MIN=1000},{G=2840},{WTRLVL=1290},{T2=1419},{X=380},{T3=270},{T4=2950},{A=650},{Y=350},{PLTFRMUSE=1.000},{DIMUNIT=1.000},{DISPLY2D=0.000},{PPATH=amacan_d_dus_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
AmaCan-D Installation DUS - Discharge tube, with above-floor discharge nozzle and open intake chamber
Bill of material
AmaCan_D_DUS_700-420
CMPSIZE
Component size
700-420
700-420
INSTCODE
Installation code
DUS
DUS
PRDCPT
Material variant
G1/G2/G3
MTRVER
Motor version
U/X
HDRLCODE
hydraulic code
A
B
A
B
NMBROFVNS
number of vanes
3
3
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
4
4
RTDPWR
Rated power
90 kW
110 kW
132 kW
90 kW
110 kW
132 kW
N
Propeller Speed
1480
1480
EFFCLS
Efficiency class
IE3
IE3
DN2
SUCUMBRL
Suction umbrella
With
With
RIBTYPE
Flow-straightening vane
Steel section
Cast from concrete
Steel section
Cast from concrete
Q
Flow
T1
Min. water level
1290
1290
G
Building height
WTRLVL
Water level
T2
Recommended chamber height
DIMUNIT
mm
inch
cm
mm
inch
cm