Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
Comeo G 2/2
ksb
Direct product selection
Pumps and pump systems
Comeo
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/1pump/comeo/comeo_asmtab.prj},{NB=Comeo G 2/2 __70 50 0.37C11A},{IDNR=1},{CMPSIZE=2},{PRDCPT=70},{SIZEDN1=G 1 1/4\"},{SIZEDN1DEF=7.12},{SIZEDN2=G 1\"},{SIZEDN2DEF=7.1},{SA=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRMFG=13},{RTDPWR=0.37},{VLTG=230},{MTRSTL=85},{MTRPRTCN=155},{H=151.5},{D=128.6},{ASSY=1},{DELTA2=50},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{DN1=38},{DN2=30},{TSGCODE=C11A},{PPATH=comeo_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
Comeo - Multistage Horizontal Centrifugal Pumps
Bill of material
Comeo G 2/2
CMPSIZE
Component size
2
2
PRDCPT
Design concept
G
C
G
C
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
G 1 1/4"
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
G 1"
SA
Number of stages
2
4
6
2
4
6
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
2
2
RTDPWR
Rated power
0.37 kW
0.37 kW
VLTG
Voltage
230 V
400 V
230 V
400 V
MTRSTL
Motor stool
STC 85
STC 85
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55
IP55