Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
Amamix-Mixer+Accessories (USA)- 200 3 2 0 1 4 6 30
KSB
Direct product selection
Mixers / agitators
Amamix
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/2mixer/amamix/amamix-usa-assembly_asmtab.prj},{NB=Amamix-Mixer+Accessories (USA)- 200320601461.730Accessories 66016101A09A},{IDNR=1},{PROPDIA=200},{JETRNG=0},{PRDCPT=30},{PROPMAT=3},{TYPACCS=Accessories 6},{INSTTYP=Wall mounting},{BLADE=2},{RTDFRQ=60},{MTRVER=6},{MTRPOLE=4},{MTRSIZE=1},{MTRPWR=1.7},{HORSWL=0},{HT=161},{KTR=60},{LIFTHOOK=1},{PPATH=amamix-usa-assembly_asmtpl.prj},{TSGCODE=A09A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Amamix-Mixer+Accessories (USA) - Submersible motor driven mixer
Bill of material
Amamix-Mixer+Accessories (USA)- 200 3 2 0 1 4 6 30
PROPDIA
Nominal Propeller Diameter
200
200
mm
JETRNG
Jet ring
Without jet ring
Without jet ring
PRDCPT
Material varient of unit
C
G
C
G
PROPMAT
Material varient of propeller
C
C
TYPACCS
Type of accessories
Accessories 6
INSTTYP
Installation type
Wall mounting
BLADE
No. of blades
2
3
2
3
RTDFRQ
Rated frequency
60 Hz
60 Hz
Hz
MTRVER
Motor version
UD
XD
UD
XD
MTRPOLE
No. of motor poles
4
4
MTRSIZE
Motor size
1
2
1
2
MTRPWR
Rated power
1.7 hp
1.7 hp
HORSWL
Horizontal swivel
°
HT
Mixer height from base
161.000
161.000
mm
LIFTHOOK
Lifting hook
Yes
No
Yes
No