Hygienic clamp connection DN025 ISO (1.4404, EPDM) DIN 11853-3 706554 999277
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.1.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3 / hygienic clamp connection
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/hygiene_clampverbind_din11853_3_komp_hy_cver/iso_hy_cvb_din_11864_3_a_asmtab.prj},{NB=Hygiene-Clampverbindung DN025 ISO (1.4404, EPDM) DIN 11853-3 706554 999277},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{B=29.7},{C=48.0},{E=50.5},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=e-poliert = Ra<0.6µm},{D5=42.000},{D6=45.300},{G1=3.500},{LS=10.000},{S=2.000},{PPATH=iso_hy_cvb_din_11864_3_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
2.6.1.H.2 ISO - Hygienic clamp connection DIN 11853-3
Bill of material
Hygienic clamp connection DN025 ISO (1.4404, EPDM) DIN 11853-3 706554 999277
DN
dimension
DN025
DN025
AB
dimension
33.7 x 2.0
33.7 x 2.0
mm
A
external diameter
33.7
33.7
mm
B
internal diameter
29.7
29.7
mm
C
total lenght
48.0
48.0
mm
E
(Clamp) flange outer diameter
50.5
50.5
mm
MAT
Material
1.4404
OFB
Surface condition
MB = Ra<0,8µm
μm
IO
internal surface finish
e-polished = Ra<0.6µm
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
e-polished = Ra<0.6µm
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
μm
ARTNR
ordner No.
706554
706554
ARTNR1
(additional) ordner No.
999277