피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Gasket STERI-Connect© DN025 ISO 700963
KST
2. Fittings
Accessories
Gasket STERI-Connect©
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/zubehoer/dichtring_steri_connect/iso_dichtring_steri_c.prj},{NB=Dichtring STERI-Connect DN025 ISO 700963 (EPDM)},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.700},{S=2.000},{WS=EPDM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
ISO - Gasket STERI-Connect©
Bill of material
Gasket STERI-Connect© DN025 ISO 700963
DN
dimension
DN025
DN025
AB
dimension AxS
33.7 x 2.0
33.7 x 2.0
mm
WS
Material
EPDM
FKM/FEP
EPDM
FKM/FEP
ARTNR
ordner No.
700963
700963