STERI-Cross© K DN 11/2" ASME BPE (1.4435) 705864 999279
KST
5. Tee / Cross pieces
5.8 STERI-Cross© K / HQ-Cross© K (aseptic cross piece -short /equal-)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_hq_cross_k/asme_bpe_steri_hq_cross_k.prj},{NB=STERI-Cross K DN 11/2 ASME BPE (1.4435) 705864 999279},{DN=DN 11/2},{AB=38.1 x 1.65},{A=38.10},{B=34.80},{C=120.6},{D=21.1},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRMB=705864},{ARTNRK400=711893},{ARTNREPOL=711894},{ARTNR2K400=**3},{ARTNR2EPOL=**10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
5.8.3 ASME BPE - STERI-Cross© K / HQ-Cross© K (-short/equal-)
Bill of material
STERI-Cross© K DN 11/2" ASME BPE (1.4435) 705864 999279
DN
dimension
DN 11/2"
DN 11/2"
AB
dimension
38.1 x 1.65
38.1 x 1.65
mm
A
external diameter
38.10
38.10
mm
B
internal diameter
34.80
34.80
mm
C
total lenght
120.6
120.6
mm
D
length of the branch
21.1
21.1
mm
LINE
STERI-line© or HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
OFB
Surface condition
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
ARTNR
ordner No.
705864
705864
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279