??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK1-1030S-N - Handle Latch
Bill of material
SK1-1030S-N
IN
Item No.
SK1-1030S-N
WT
Weight
313 g
FH
Finish
Wire-drawing Polishing
ML
Material
Stainless Steel(SUS304)
YT
Application
工业烤箱、实验箱等
BZ
Remark
适用门板厚度请参考详细尺寸
TD
Features
座子高度可调,适用于不同厚度门板;左右开门兼用;不锈钢材质,耐腐蚀性能好;撞击式关门结构,开关门省力轻便
KTJL
Adjustable Distance
17