SK3-021H-1
KUNLONG
Draw Latch series
Toggle Clamp
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kunlong/sk3/sk3_021h_1/sk3_021h_1.prj},{NB=SK3-021H-1},{IN=SK3-021H-1},{WT=57},{JCL=68},{ML=冷轧板(SPCC)},{FH=镀锌},{YT=工业治具、箱体以及工业设备},{BZ=底座安装面与迫紧面平行;有量可定制SUS304材质},{TD=迫紧点高度可调节,以适应门板门框的不同高度;压把开启角度90度,手柄开启角度170度;手柄部分包胶,方便操作}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK3-021H-1 - Toggle Clamp
Bill of material
SK3-021H-1
IN
Item No
SK3-021H-1
WT
Weight
57
g
JCL
Clamping force
68
kg
ML
Matetial
Cold Rolled Sheet(SPCC)
FH
Finish
Zinc Plated
YT
Application
Industrial fixture; Box;Industrial equipment
BZ
Remarks
Base's fitting surface and compressing surface arein parallel;Stainless Steel 304 can be customized
TD
Features
Adjustable compression force height suitable fordifferent height of door plank and frame;Pressing handle with 90 degree opening angle,handle shank with 170 degree opening angle;Handle is wrapped with rubber, easy to operate