SK4-046S
KUNLONG
Handle series
Handle
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kunlong/sk4/sk4_046/sk4_046_asmtab.prj},{NB=SK4-046S},{IN=SK4-046S},{ANG=90},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=镜面抛光},{WT=145},{PPATH=assemblies/sk4_046_asmtpl.prj},{YT=自助终端设备,通讯机柜,自动化设备},{TD=可90度折叠手柄,更节省空间;不锈钢材质,耐腐蚀性能好;手柄包胶,握感舒适;手柄可折叠90度}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK4-046 - Handle
Bill of material
SK4-046S
IN
Item No.
SK4-046S
ANG
angle
°
ML
Matetial
Stainless Steel(SUS304)
FH
Finish
Bright Polishing
WT
Weight
145
g
YT
Application
Self-service Terminal System,Communication
TD
Features
The handle can be folded 90 degree, save more space;Stainless Steel material, great corrosion resistanceperformance;Handle wrapped with rubber have a comfortable grip;The handle can be folded 90°