피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
SK4-8017-3
KUNLONG
Handle series
Handle
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kunlong/sk4/sk4_8017/sk4_8017.prj},{NB=SK4-8017-3},{IN=SK4-8017-3},{P=180},{L1=199},{L2=161},{H1=28.5},{H2=41},{H3=60},{D=19},{M=8},{R=21.5},{ML=电木},{FH=黑色},{WT=176},{YT=通信设备,配分电盘、冷库、机箱机柜},{BZ=使用时请防止手柄处有油},{TD=产品截面为椭圆形,方便抓握的设计;多种中心距规格可供选择;采用电木材质,质量轻且强度高}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK4-8017 - Handle
Bill of material
SK4-8017-3
IN
Item No.
SK4-8017-3
SK4-8017-3
M
8
8
ML
Matetial
Bakelite
FH
Finish
Black
WT
Weight
176
176
g
YT
Application
Communications Equipment,Chassis cabinet,Switchboard,Cold Storage etc
BZ
Remark
Please prevent oil in the handle while use it
TD
Features
Oval product section with good stability, convenientand comfortable to hold