KVT MB 700-090
KVT Fastening
KOENIG EXPANDER®
MB-Sealing Plug
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kvt/koenig_expander/mb/mb700.prj},{NB=KVT MB 700-090 (0)},{IDNR=},{TYPE=MB 700-090},{M1=DIN 1.4305},{M2=DIN 1.0616},{FORM=0},{D1=9.000},{L1=10.000},{L2=13.500},{D2=9.000},{D3=8.400},{L3=9.800},{L4=0.300},{L5=6.250},{D4=8.000},{X=0.400},{G=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
MB 700 - Sealing Plug MB
Bill of material
KVT MB 700-090
TYPE
MB 700-090
MB 700-090
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.4305
M2
MATERIAL BALL
DIN 1.0616
DIN 1.0616
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
EXPANDER
9.000
9.000
mm
L1
10.000
10.000
mm
L2
13.500
13.500
mm
D2
9.000
9.000
mm
D3
8.400
8.400
mm
L3
9.800
9.800
mm
L4
0.300
0.300
mm
L5
6.250
6.250
mm
D4
8.000
8.000
mm
X
0.400
0.400
mm
G
WEIGHT
4.000
4.000
g