KVT D 813.6 - G
KVT Fastening
FASTEKS®KLIPKO, STECKO, NILKO Fasteners
Serie KLIPKO®
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kvt/schnellbefestiger/klipko/klipko_von_vorne_montierbar.prj},{NB=KVT D 813.6 - G(20)},{GW=M6},{NDM=6.000},{BZCX=813.6 - G},{W=Käfig: nichtrostender Stahl, Mutter: Stahl verz.},{FORM=0},{P=2.0},{N=8.0},{M=13.0},{PMIN=2.0},{PMAX=2.1},{A=14.0},{B=12.4},{C=7.1},{D=20.4},{E=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Serie KLIPKO® - Cage nuts, mountable from the front
Bill of material
KVT D 813.6 - G
GW
Thread
M6
M6
BZC
Part description
D 813.6 - G
D 813.6 - G
W
Material
Cage: stainless steel, Nut: Steel vers.
FORM
Form
Assembled
Delivery condition
Assembled
Delivery condition
P
Clamping range
mm
값 입력 P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
N
Receiving hole
8.0
8.0
mm
M
Receiving hole
13.0
13.0
mm
A
14.0
14.0
mm
B
12.4
12.4
mm
C
7.1
7.1
mm
D
20.4
20.4
mm
E
0.5
0.5
mm