S2.5S8L-2826F
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_2_5_s45c_l.prj},{NB=S2.5S8L-2826F_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S2.5S8L-2826F},{X=0},{MOD=2.50},{Z=8},{D=20.0},{DA=26.6},{DB1=0},{B=28.0},{DD=0},{DH=26.6},{LH=40.0},{LHR=80.00},{L=148.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP7=2},{SP8=12.206},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=L2},{BXH=-},{M=-},{FTS=-},{SP6=+0.5},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Description
Spur Gears - Module 2.5 (S45C, Shapes L)
Bill of material
S2.5S8L-2826F
CNSORDERNO
Catalogue Number
S2.5S8L-2826F
S2.5S8L-2826F
PINFO
Product information
Discontinued
Discontinued
MOD
Module
2.50
MTR
Material
S45C
Z
Number of Teeth
8
8
D
Reference Diameter d
20.0
20.0
mm
DA
Tip Diameter
26.6
26.6
mm
S
Type
L2
L2
B
Face Width
28.0
mm
DD
Bore Diameter
0
mm
DH
Hub Diameter
26.6
26.6
mm
LH
Hub Projection
40.0
mm
LHR
Hub Projection(L type、C type)
80.00
mm
L
Overall lenght
148.0
mm
B2
Width of Key Way
0.0
mm
T2
Depth of Key Way
0.0
mm
M
Nominal threads
-
LS
Position of Set Screw
0.0
mm
DI
Dimension of Rim di
0.0
mm
BW
Thickness of Web
0
mm
MASS
Weight
592.10
592.10
g
CNSORDERNO2
Catalogue Number
S2.5S8L-2826F_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0
S2.5S8L-2826F_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0