??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-5-1040 - Aluminium Profile 10/15 Series
Bill of material
LE-5-1040-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-5-1040-S-OO-50
CODE
Code
LE-5-1040
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
3.96 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
60.05 cm^4
WEIGHT
Weight
0.675 kg/m
LENGTH
Length
mm
Введите значение для LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft