??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-GB2040C - Aluminium Profile 20 Series
Bill of material
LE-8-GB2040C-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-8-GB2040C-S-OO-50
CODE
Code
LE-8-GB2040C
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
1193.73 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
416.24 cm^4
WEIGHT
Weight
0.9315 kg/m
LENGTH
Length
mm
Введите значение для LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft