??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-GB4080 - Aluminium Profile 40 Series
Bill of material
LE-8-GB4080-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-8-GB4080-S-OO-50
CODE
Code
LE-8-GB4080
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
12.31 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
48.16 cm^4
WEIGHT
Weight
1.971 kg/m
LENGTH
Length
mm
Entrez la valeur pour LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft