??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-GB4080W - Aluminium Profile 40 Series
Bill of material
LE-8-GB4080W-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-8-GB4080W-S-OO-50
CODE
Code
LE-8-GB4080W
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
19.43 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
74.93 cm^4
WEIGHT
Weight
2.961 kg/m
LENGTH
Length
mm
Введите значение для LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft