??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-10-4590 - Aluminium Profile 45 Series
Bill of material
LE-10-4590-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-10-4590-S-OO-50
CODE
Code
LE-10-4590
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
23.86 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
104.12 cm^4
WEIGHT
Weight
3.645 kg/m
LENGTH
Length
mm
Entrez la valeur pour LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft