LE-D-S3M-AWW44S3M150-6900ZZ-2
Aluminium Profiles - Langle
Idlers
Toothed idler with rib
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{langle/idlers/toothed_idler_with_rib/d-s3m_asmtab.prj},{NB=LE-D-S3M-AWW44S3M150-6900ZZ-2},{TYPE1=AWW},{TYPE=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{TEETH=44},{AB=S3M150},{PD=42.02},{OD=41.25},{F=48},{E=36},{A=17.0},{W=21.0},{S=0.00},{DH=19.5},{NO=6900ZZ},{NFB=2},{D=10},{DD=22},{B=6.0},{DDD=20.0},{DKC=23.0},{DKCK=1.1},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=d_s3m/assembiles/d-s3m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 180
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
D-S3M - Toothed idler with rib
Bill of material
LE-D-S3M-AWW44S3M150-6900ZZ-2
TYPE
Type
AWW : Bearing type on both sides
AWW : Bearing type on both sides
WM
Wheel material
Aluminum alloy
Aluminum alloy
FM
Flange material
Aluminum alloy
Aluminum alloy
BM
Bearing material
Steel
Steel
ST
Surface treatment
Natural anodizing
Natural anodizing
TEETH
Teeth
44
44
AB
Adaptation belt
S3M150
S3M150
PD
P.D.
42.02
42.02
mm
OD
O.D.
41.25
41.25
mm
F
48
48
mm
E
36
36
mm
A
17.0
17.0
mm
W
21.0
21.0
mm
S
0.00
0.00
mm
DH
Dh
19.5
19.5
mm
NO
No.
6900ZZ
6900ZZ
NFB
Number of bearings
2
2
D
d
10
10
mm
DD
D
22
22
mm
B
6.0
6.0
mm
RR
Riveting ribs
None : No change
NF : Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
None : No change
NF : Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib