피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
EPIC MH Modular System contacts: MH 10.0mm Contacts Art. Nr. 44423334
LAPP
EPIC® Industrial Connectors
EPIC® Rectangular connectors
EPIC® Inserts
EPIC® MH Modular System contacts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lapp_kabel/epic-industrie/rechtecksteckverbinder/epic_einsaetze/epic_mh_modular_system_contacts/epic_mh_10.prj},{NB=EPIC MH Modular System contacts: MH 10.0mm Contacts Art. Nr. 44423334},{EAN=4044777877744},{ATN=44423334},{ARTB=EPIC® MH SCEM 50sqmm D=10.0},{CT=Stift / Male},{D=10.0},{WG=37.0},{VPE=10},{EDZ=LAPP.44423334.edz},{GTIN=4044777877744},{CTN=85366990},{TC=44423334},{VER=4},{NZ=1},{W=0.037},{AAO677=LAPP},{MANUFACTURER_URL=https://www.lappgroup.com},{AAQ326=https://products.lappgroup.com/artno=44423334},{AAO676=44423334},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Brass},{DESCRIPTION_LONG=EPIC® MH SCEM 50sqmm D=10.0mm; Contact; Pin; Crimp Termination; for cross-section (min./max.): 50 mm²; Brass Silver-plated},{DESCRIPTION_SHORT=EPIC MH 10.0mm contacts},{BAH005=1000},{AAF726=250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
EPIC® MH 10.0mm Contacts - MH Modular System contacts
Bill of material
EPIC MH Modular System contacts: MH 10.0mm Contacts Art. Nr. 44423334
EAN
International article number
4044777877744
4044777877744
ATN
Article number
44423334
44423334
ARTB
Article description
EPIC® MH SCEM 50sqmm D=10.0
EPIC® MH SCEM 50sqmm D=10.0
CT
Contact type
Stift / Male
Stift / Male
D
Diameter
10.0
10.0
mm
WG
Weight
37.0
37.0
g
VPE
Package [pc]
10