카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 078 5.1 lifgo doppel-PFN
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo double
5.1 lifgo double
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_doppel/5_1_lifgo_doppel/500_078_51_lifgo_doppel_pfn.prj},{NB=500 078_5.1 lifgo doppel-PFN},{IDNR=500 078_5.1 lifgo doppel-ZA2},{CNSORDERNO=500 078},{BEZ=5.1 lifgo doppel-PFN},{INFO=Info PDF},{A=110},{B=110},{C=80},{D=60},{E=72},{E2=72},{F=61},{G1=16},{G2=7},{H=59H7 tief 3},{I=72},{J=25h7},{K=45},{L=47},{M=36},{N=5},{O=20H7},{R=6H7 tief 3.5},{S=M10 tief 25, 8.5 durch},{S1=10.5 tief 11.5, M10 tief 25},{S2=M10 tief 14},{S4=10.5 tief 11.5},{T=M8 tief 10},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=62},{W1=8},{W2=18.5},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=3.72},{INFOPAGE=lifgo_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 078}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 078 - 5.1 lifgo double PFN
Bill of material
500 078_5.1 lifgo doppel-PFN
CNSORDERNO
Part number
500 078
BEZ
Description
5.1 lifgo doppel-PFN
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
110
mm
B
Height
110
mm
C
Length
80
mm
D
Length
60
mm
E
Height
72
mm
E2
Height
72
mm
F
Height
61
mm
G1
Height
16
mm
G2
Length
7
mm
H
Centering flange
59H7 deep 3
mm
I
Diameter
72
mm
J
Diameter
25h7
mm
K
Length
45
mm
L
Length
47
mm
M
Length
36
mm
N
Length
5
mm
O
Diameter
20H7
mm
R
Diameter
6H7 deep 3.5
mm
S
Thread
M10 deep 25, 8.5 thru
S1
Thread
10.5 deep 11.5, M10 deep 25
S2
Thread
M10 deep 14
S4
Thread
10.5 deep 11.5
T
Thread
M8 deep 10
U
Thread
M6 deep 5
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
62
mm
W1
Height
8
mm
W2
Height
18.5
mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
3.72
kg