카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 352 5.m Wellenadapter Variante 2
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
Shaft adapter
Shaft adapter variant 2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/wellenadapter/wellenadapter_variante_2/501_352_5m_wellenadapter_variante_2.prj},{NB=501 352_5.m Wellenadapter Variante 2-12-25},{IDNR=501 352_5.m Wellenadapter Variante 2},{CNSORDERNO=501 352},{BEZ=5.m Wellenadapter Variante 2},{INFO=Info PDF},{A=34},{B=26},{C=6},{D=12},{E=20 H7 tief 2.5},{F=26},{G=4.2},{H=2},{I=2.5},{L=25},{MT=4},{PW=VK6},{CNSMASSEXACT=0.22},{INFOPAGE=wellenadapter1},{CNSORDERNOHELP=501 352}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 352 - 5.m Wellenadapter Variante 2
Bill of material
501 352_5.m Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Part number
501 352
BEZ
Description
5.m Wellenadapter Variante 2
A
Diameter
34
mm
B
Length
26
mm
C
Length
6
mm
D
Diameter
mm
값 입력 D
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
E
Diameter
20 H7 tief 2.5
F
Diameter
26
mm
G
Diameter
4.2
mm
H
Length
2
mm
I
Length
2.5
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Max. torque
4
Nm
PW
Profile shaft
VK6
CNSMASSEXACT
Weight
0.22
kg