카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
100 130 - L = 70 5.0 Profilwelle
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Profile shaft
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/profilwelle/100_130_50_profilwelle.prj},{NB=100 130_5.0 Profilwelle_70},{IDNR=100 130_5.0 Profilwelle},{CON=100 130},{BEZ=5.0 Profilwelle},{INFO=Info PDF},{A=14},{L=70},{MT=40},{LP=2140.29},{LXLY=1071.14},{G=0.90},{INFOPAGE=profilwelle},{CNSORDERNOHELP=100 130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
100 130 - 5.0 Profile shafts
Bill of material
100 130 - L = 70_5.0 Profilwelle
CNSORDERNO
Part number
100 130 - L = 70
BEZ
Description
5.0 Profile shafts
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
14
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Max. torque
40
Nm
LP
Polar moment of inertia
2140.29
mm^4
LXLY
Principal moment of inertia
1071.14
mm^4
G
Weight
0.90
kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
0.06
kg