카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 099 5.3 lifgo Fuerungswagen
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo gide carriage
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_fuerungswagen/500_099_53_lifgo_fuerungswagen.prj},{NB=500 099_5.3 lifgo Fuerungswagen},{IDNR=500 099_5.3 lifgo Fuerungswagen},{CNSORDERNO=500 099},{BEZ=5.3 lifgo Fuerungswagen},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=71},{C=130},{D=105},{E=120},{G1=21.5},{G2=13},{I=120},{J=5},{P=6H7 tief 6},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{U1=M6 tief 5},{V=100},{W=43},{X=M4 tief 8},{VMAX=3},{AMAX=50},{MTXS=4400},{MTXD=2200},{MTYS=3300},{MTYD=1600},{MTZS=3300},{MTZD=1600},{FS=161400},{FD=79600},{CNSMASSEXACT=9.10},{INFOPAGE=fuerungswagen},{CNSORDERNOHELP=500 099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
Bill of material
500 099_5.3 lifgo Fuerungswagen
CNSORDERNO
Part number
500 099
BEZ
Description
5.3 lifgo Guide car
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
180
mm
B
Length
71
mm
C
Length
130
mm
D
Length
105
mm
E
Length
120
mm
G1
Length
21.5
mm
G2
Length
13
mm
I
Length
120
mm
J
Length
5
mm
P
Diameter
6H7 deep 6
S
Thread
M12 deep 35, 10.2 thru
mm
U1
Diameter
M6 deep 5
mm
V
Length
100
mm
W
Proximity switch
43
mm
X
Diameter
M4 deep 8
mm
VMAX
Lifting speed
3
mm
AMAX
Acceleration
50
mm
MTXS
Static torque
4400
mm
MTXD
Dynamic torque
2200
mm
MTYS
Static torque
3300
mm
MTYD
Dynamic torque
1600
mm
MTZS
Static torque
3300
mm
MTZD
Dynamic torque
1600
mm
FS
Static load ratings
161400
mm
FD
Dynamic load ratings
79600
mm
CNSMASSEXACT
Weight
9.10
kg