카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 5P7.074.1Y.00
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
5P7
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5p7/5p7.prj},{NB=LECHLER_5P7.074.1Y.00},{WINKEL=75},{TYPE=5P7.074.1Y.00},{MAT=Edelstahl 1.4404},{V1=34.2},{V2=48.3},{V3=54.0},{V4=59.2},{V5=76.4},{V6=3.2},{VER=1},{CNSORDERNO=5P7.074.1Y.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 5P7 - Ausfahrbarer Rotationsreiniger PopUp Whirly Air Hygienic
Bill of material
LECHLER_5P7.074.1Y.00
WINKEL
Spray angle
75
°
TYPE
Type
5P7.074.1Y.00
MAT
Material No.
Stainless steel 1.4404
V1
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 1.0
34.2
l/min
V2
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 2.0
48.3
l/min
V3
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 2.5
54.0
l/min
V4
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 3.0
59.2
l/min
V5
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 3.0
76.4
l/min
V6
Water V at 2.5 bar
3.2
m3/h