카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER S.GA 6.112.53
Lechler
Accessories
Strainers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lechler/zubehoer/schmutzfaenger/sga_sgi_max_12_bar.prj},{NB=LECHLER_S.GA 6.112.53},{IDNR=},{TYPE=S.GA 6.},{GR=112},{MAT=Polypropylen},{G=G 1 1/2 A ISO 228},{A=39},{B=146.0},{C=266.5},{D=114},{E=238.5},{GEW=630},{VERS=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
SG max. 12 bar - Strainers
Bill of material
LECHLER_S.GA 6.112.53
TYPE
Type
S.GA 6.
S.GA 6.
GR
Size
112
112
MAT
Material-No.
Polypropylene
G
Thread
G 1 1/2 A ISO 228
G 1 1/2 A ISO 228
A
39
39
mm
B
146.0
146.0
mm
C
266.5
266.5
mm
D
114
114
mm
E
238.5
238.5
mm
GEW
Weight
630
630
g