SWH.0E.303.WLLPV
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
E-SERIES
Coupler
0E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/e-series/coupler/0e/e-0e-swh.prj},{NB=SWH.0E.303.WLLPV},{REF=SWH.0E.303.WLLPV},{DESC=Fixed coupler, nut fixing, watertight or vacuum-tight},{CONTACT=3 Low Voltage},{MINTEMP=-20},{MAXTEMP=100},{TESTV=Vtest:|A|1060 V (AC), 1500 V (DC)},{MAXA=7},{OPTION=PV : Watertight / Vacuum-tested}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
E-0E-SWH - Push-pull adapter / coupler - Fixed coupler, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Bill of material
SWH.0E.303.WLLPV
REF
SWH.0E.303.WLLPV
SWH.0E.303.WLLPV
DESC
Fixed coupler, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Fixed coupler, nut fixing, watertight or vacuum-tight
CONTACT
3 Low Voltage
3 Low Voltage
MINTEMP
-20
-20
°C
MAXTEMP
100
100
°C
TESTV
Vtest:|A|1060 V (AC), 1500 V (DC)
Vtest:|A|1060 V (AC), 1500 V (DC)
MAXA
7
7
A
OPTION
PV : Watertight / Vacuum-tested
PV : Watertight / Vacuum-tested