HGP.3E.303.CLLP
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
E-SERIES
Socket
3E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/e-series/socket/3e/e-3e-hgp.prj},{NB=HGP.3E.303.CLLP},{REF=HGP.3E.303.CLLP},{DESC=Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight},{CONTACT=3 Low Voltage},{MINTEMP=-20},{MAXTEMP=80},{TESTV=Vtest:|A|1500 V (AC), 2100 V (DC)},{MAXA=20},{OPTION=PV : Watertight / Vacuum-tested}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
E-3E-HGP - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Bill of material
HGP.3E.303.CLLP
REF
HGP.3E.303.CLLP
HGP.3E.303.CLLP
DESC
Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
CONTACT
3 Low Voltage
3 Low Voltage
MINTEMP
-20
°C
MAXTEMP
80
°C
TESTV
Vtest:|A|1500 V (AC), 2100 V (DC)
MAXA
20
A
OPTION
PV : Watertight / Vacuum-tested