882-PRR-TABss-K750
LILAI Chain
Roller Table Top Chain
882PRR Ball side bending chain
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lilai/ball_chain/882prr_tab/882prr_tab_asmtab.prj},{NB=882-PRR-TABss-K750},{CN=882-PRR-TABss-K750},{SERIES=882PRR-TAB Series},{PN=Sideflex Roller Table Top Chain},{APPLICATION=it is suitable for heat-shrink packaging products sideflex conveying.},{MATERIAL=POM, color: Dark Green,Work temp: -30°C~90°C.},{PM=Stainless steel},{WL=3200N; the maximum conveying length is 12M},{REMARK=Sprocket is same to 882-TAB series},{PACKAGE=26pcs/Meter as one package},{W=190.5},{I=174.0},{WEIGHT=5.10},{RBR=101},{TR=610},{E=7.9},{G=59.0},{V=41.20},{S=19.30},{L=23.50},{P=38.1},{Q=57.2},{T=4.8},{C=76},{PPATH=assembly/882prr_tab_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
Sideflex Roller Table Top Chain - 882PRR-TAB Series
Bill of material
882-PRR-TABss-K750
CN
Chain model
882-PRR-TABss-K750
882-PRR-TABss-K750
SERIES
Series
882PRR-TAB Series
PN
Product name
Sideflex Roller Table Top Chain
APPLICATION
Application
it is suitable for heat-shrink packaging products sideflex conveying.
MATERIAL
Material
POM, color: Dark Green,Work temp: -30°C~90°C.
PM
Pin material
Stainless steel
WL
Modular belt work load
3200N; the maximum conveying length is 12M
REMARK
Remark
Sprocket is same to 882-TAB series
PACKAGE
Package
26pcs/Meter as one package
W
Width
190.5
190.5
mm
I
Roller width
174.0
174.0
mm
WEIGHT
Weight
5.10
5.10
Kg/m
RBR
opposite bending raduis
101
mm
TR
Sideflex Rabius
610
mm
E
7.9
mm
G
59.0
mm
V
41.20
mm
S
19.30
mm
L
23.50
mm
P
38.1
mm
Q
57.2
mm
T
4.8
mm
C
76
mm