??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
滚珠侧弯链 - 882PRR-TAB 系列
明细表
882-PRR-TABss-K750
CN
链条型号
SERIES
系列
882PRR-TAB 系列
PN
产品名称
滚珠侧弯链
APPLICATION
应用
主要适合应用在热收缩膜包装物品的侧弯输送
MATERIAL
材质
卡板材质为POM,滚珠材质为POM,颜色 墨绿色,适用温度-30℃-90℃
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
WL
网带负载
工作载荷为3200N;最大输送长度12M
REMARK
备注
于配套链轮882-TAB系列一致。
PACKAGE
包装
每条长为26片/米
W
mm
I
滚珠宽度
mm
WEIGHT
重量
Kg/m
RBR
反向弯曲半径
101 mm
TR
转弯半径
610 mm
E
7.9 mm
G
59.0 mm
V
41.20 mm
S
19.30 mm
L
23.50 mm
P
38.1 mm
Q
57.2 mm
T
4.8 mm
C
76 mm